매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
11
Accessories
2
인서트
8
품번들: 09 15 600 0603
M23 P Hood angl. 7-12mm rotatable
M23 P Hood angl. 7-12mm rotatable

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
후드
EMC 버전, 회전 가능
규격: M23
나사 잠금
앵글형 엔트리
재료 (후드/하우징): 구리-아연 합금
니켈 도금
보호 등급: IP67 잠금 상태, ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K 잠금 상태
Notes
비교하다
구성자에서 로드
품번들: 09 15 600 0603
M23 P Hood angl. 7-12mm rotatable
Notes
비교하다
구성자에서 로드
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
11
Accessories
2
인서트
8
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M23
  • 식별 Power
  • 후드/하우징 타입 후드
  • 후드/하우징 설명
    EMC 버전
    회전 가능
버전
  • 규격 M23
  • 버전 앵글형 엔트리
  • 잠금 유형 나사 잠금
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP67 잠금 상태
    ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K 잠금 상태
  • 클램핑 범위 7 ... 12 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 구리-아연 합금
  • 표면 (후드/하우징) 니켈 도금
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
상업용 데이터
  • 포장 규격 5
  • 총 중량 166.75 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140184268
  • eCl@ss 27,440,224.00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다