登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
機器側 / パネルフィードスルー
1
没有可用数据
eShop
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
電力と信号
...
丸型コネクタ システムケーブル
M8
21 34 737 3466 003
型号: 21 34 737 3466 003
M8 4-pol st/st m/m PVC 0.3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 21 34 737 3466 003
M8 4-pol st/st m/m PVC 0.3m
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
ケーブルタイプ
(4x0,25mm²) PVC LiffYFCY
コネクタ 1
M8 A 4pole male straight shld overmolded
コネクタ 2
M8 A 4pole male straight shld overmolded
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ M8
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
M8 Aコード
オス ストレート型
コネクタ 2
M8 Aコード
オス ストレート型
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
0.3 m
芯数
4
芯線構造
4x 0.25 mm²
シールド
シールド付き
コーディング
Aコード
技術的特性
使用温度範囲
-25 ... +80 °C
材質
材質 (ケーブル)
PVC
カラー(ケーブル)
グレー
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
30 g
原産国
チェコ
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140815551
eCl@ss
27,060,390.00