配套产品
配套产品
機器側 / パネルフィードスルー
1
型号: 21 34 830 0481 040
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 4,0m
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 4,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 21 34 830 0481 040
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 4,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
機器側 / パネルフィードスルー
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M8
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M8 Aコード
    メス アングル型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 4 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x 0.25 mm²
  • コーディング Aコード
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 130 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140242241
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604