公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M8
21 34 C7C 7477 010
型号: 21 34 C7C 7477 010
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 C7C 7477 010
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 1,0m
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
ケーブルタイプ
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ M8
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
M8 Dコード
オス ストレート型
コネクタ 2
M8 Dコード
オス ストレート型
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
1 m
芯数
4
芯線構造
4x AWG 22/7
コーディング
Dコード
技術的特性
伝送特性
Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
材質
材質 (ケーブル)
PUR (폴리우레탄)
カラー(ケーブル)
녹색
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 適用除外項目
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELVステータス
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
no
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
no
REACH SVHC 認可対象候補物質
Yes
REACH SVHC 認可対象候補物質
납
ECHA SCIP番号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
カリフォルニアProposition 65物質
Yes
カリフォルニアProposition 65物質
납
仕様および認証
仕様
UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지
PROFINET
예
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
1 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140249080
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found