公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M8
21 34 C7C 7405 020
型号: 21 34 C7C 7405 020
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 34 C7C 7405 020
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 2,0m
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
Type of cable
(4xAWG22/7) Cat 5e PVC
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren M8
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
M8 D-codering
Mannelijk Recht
Connector 2
M8 D-codering
Mannelijk Recht
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
2 m
Aantal kernen
4
Kernstructuur
4x AWG 22/7
Codering
D-codering
Technische eigenschappen
Transmissie-eigenschappen
Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
Groen
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
UN/ECE-R 118 brandbeveiliging voor rollend materieel
PROFINET
Ja
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
1 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140249189
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found