登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
eShop
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
M8
21 34 C7C 7477 030
型号: 21 34 C7C 7477 030
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 21 34 C7C 7477 030
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 3,0m
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
ケーブルタイプ
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
名称
カテゴリ
系统布线
製品シリーズ
圆形连接器 M8
エレメント
电缆组装
仕様
两端预接
コネクタ 1
M8 D编码
公头 直式
コネクタ 2
M8 D编码
公头 直式
ケーブルタイプ
铜质电缆 (圆型)
バージョン
ケーブル長さ
3 m
芯数
4
芯線構造
4x AWG 22/7
コーディング
D编码
技術的特性
伝送特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
材料特性
材質 (ケーブル)
PUR (聚氨酯)
カラー(ケーブル)
绿色
规格和认证
规格
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
PROFINET
是
商用データ
梱包寸法
1
原産国
德国
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140249110
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found