登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
eShop
Connecteurs circulaires
Connecteurs circulaires métriques
...
Connecteurs de câble et cordons
M8
21 34 C7C 7405 075
型号: 21 34 C7C 7405 075
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 C7C 7405 075
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,5m
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
Type de c�ble
(4xAWG22/7) Cat 5e PVC
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
Connecteurs circulaires M8
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
M8 Codage D
Mâle Droit
Connecteur 2
M8 Codage D
Mâle Droit
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Version
Longueur de câble
7,5 m
Nombre de fils
4
Structure du conducteur
4x AWG 22/7
Codage
Codage D
Données techniques
Caractéristiques de transmission
Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PVC
Couleur (câble)
Vert
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Spécifications et homologations
Spécifications
UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
PROFINET
Oui
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
10
Poids net
1 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140249202
eCl@ss
27060390 Câble de transmission de données (non classé)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found