配套产品
配套产品
饰品
1
插芯
14
型号: 97 00 000 5604
MPP-PFT-P
MPP-PFT-P

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Bulkhead mounted housing
Without board locks
PushPull
Material (hood/housing): Polybutylene terephthalate (PBT)
Black
Material (seal): PTS
注释
比较
型号: 97 00 000 5604
MPP-PFT-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
插芯
14
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri HARTING Mini PushPull
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Makine tipi muhafaza
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması PCB kilitleri olmadan
Sürüm
  • Kilitleme tipi PushPull
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +70 °C
  • Depolama sıcaklığı -60 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 750
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67
  • Titreşim direnci
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen
    5,72 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
  • Darbe direnci
    50 g / 11 ms, 3 şok / eksen ve yön
    5 g / 30 ms, 5 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Polibütilen tereftalat (PBT)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Siyah
  • Malzeme (conta) PTS
  • Renk (conta) Sarı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713141082136
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较