登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Côté équipement / Traversée de cloison
129
没有可用数据
eShop
Confections de cordon et câbles au mètre
Data
...
Réseau Câbles assemblés
RJ45
33 48 344 7806 010
型号: 33 48 344 7806 010
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 48 344 7806 010
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Côté équipement / Traversée de cloison
129
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type de c�ble
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
Connecteur 1
HARTING MPP ix Type A overmolded
Connecteur 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
HARTING Mini PushPull
Identification
HARTING ix Industrial
®
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Type A
Surmoulé
Raccordement auto-dénudant
Connecteur 2
HARTING DualBoot RJ45
刺破接线
Type de câble
铜质电缆 (圆型)
Version
Longueur de câble
1 m
Nombre de fils
8
Structure du conducteur
4x 2x AWG 26/7
Méthode de raccordement
绝缘置换连接绝缘位移终端
刺破接线
Données techniques
Caractéristiques de transmission
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limite de température
-40 ... +80 °C 未移动
-10 ... +70 °C 已移动
-5 ... +70 °C 铺设期间
Diamètre de câble
6.6 mm ± 0.3 mm
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PVC
Couleur (câble)
黑色
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
镍
Spécifications et homologations
Spécifications
UN/ECE-R 118
UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
IEC 60332-2-2 阻燃性
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Lettonie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140796546
eCl@ss
27060390 Câble de transmission de données (non classé)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found