Data
...
网络 系统布线
HARTING ix Industrial
®
33 48 343 4804 100
型号: 33 48 343 4804 100
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 48 343 4804 100
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 10m
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
Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Connector 1
HARTING MPP ix Type A overmolded
Connector 2
HARTING MPP ix Type A overmolded
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
HARTING Mini PushPull
Identifiering
HARTING ix Industrial
®
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Typ A
Övergjuten
Kontaktdon 2
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Typ A
Övergjuten
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
10 m
Antal kärnor
8
Ledarstruktur
4x 2x AWG 26/7
Förbindningsmetod
IDC Isoleringsskyddad terminering
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Kat. 6
A
Klass E
A
upp till 500 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begränsande temperatur
-40 ... +80 °C orörd
-40 ... +80 °C flyttad
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Gul
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-3-124
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
1 g
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140260658
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020