登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
機器側 / パネルフィードスルー
129
没有可用数据
eShop
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
Data
...
ネットワーク システムケーブル
RJ45
33 48 344 7804 007
型号: 33 48 344 7804 007
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,7m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.7 m
注释
比较
型号: 33 48 344 7804 007
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
機器側 / パネルフィードスルー
129
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
コネクタ 1
HARTING MPP ix Type A overmolded
コネクタ 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
HARTING Mini PushPull
名称
HARTING ix Industrial
®
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
タイプ A
オーバーモールド
IDC接続
コネクタ 2
HARTING DualBoot RJ45
ピアッシング接続
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
0.7 m
芯数
8
芯線構造
4x 2x AWG 26/7
結線方式
IDC圧接端子
ピアッシング接続
技術的特性
伝送特性
Cat. 6
A
クラスE
A
、最大500 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
使用温度範囲
-40 ... +80 °C
ケーブル径
6.7 mm ± 0.3 mm
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
黄
仕様および認証
仕様
UN/ECE-R 118
IEC 60332-1-2 難燃性
UL 1581, Sec. 1090 (H) 難燃性
EN 60811-404 耐油性
UL style 21815
IEC 60754-2 ハロゲンフリー
EN 50618 UV耐性
商用データ
梱包寸法
1
原産国
ラトビア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140796812
eCl@ss
27,060,390.00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found