配套产品
配套产品
Combinables
25
备件
2
型号: 21 03 381 1430
PCB receptacle male back D-cod 4-pole
PCB receptacle male back D-cod 4-pole

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式, 包含底座, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 21 03 381 1430
PCB receptacle male back D-cod 4-pole
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
25
备件
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element PCB-adapter
  • Specification
    Rak
    inkl. chassihus
    för installation bakifrån
Version
  • Förbindningsmetod Genomlödningsteknik (THR)
  • Kön Hane
  • Skärmning 屏蔽
  • Antal kontakter 4
  • Kodning D-kodning
  • Låsningstyp Skruvlåsning
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning 50 V
  • Nominell impulsspänning 2.5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överföringsegenskaper Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Överspänningskategori III
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Åtdragningsmoment 2 Nm 锁紧螺母
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) 液晶聚合物 (LCP)
  • Material (kontakter) 铜合金
  • Yta (kontakter) 镍表面镀金 界面端
  • Material (kabelkåpa/chassihus) 压铸锌
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS undantag 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen
  • ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 24,5 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140138117
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较