配套产品
配套产品
Combinables
3
备件
2
系统电缆
65
型号: 21 03 341 1425
PFT M12 shielded Harax B-cod.Male
PFT M12 shielded Harax B-cod.Male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器, 面板安装
面板内部安装
公头
B编码
HARAX®连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 2
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.25 ... 0.34 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 341 1425
PFT M12 shielded Harax B-cod.Male
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
备件
2
系统电缆
65
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares M12
  • Identificação M12-L
  • Elemento
    Conector do cabo
    Passagem através do painel
  • Especificação para montagem traseira
Versão
  • Método de terminação Tecnologia de conexão HARAX®
  • Gênero Macho
  • Blindagem Blindado
  • Número de Pólos 2
  • Codificação Codificação B
  • Tipo de trava Trava parafuso
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,25 ... 0,34 mm²
  • Seção transversal do condutor [AWG] AWG 24 ... AWG 22
  • Diâmetro externo do fio ≤ 2,6 mm
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal 32 V
  • Tensão nominal de impulso 1,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto ‌2 Nm Porca autotravante
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 7 ... 8,8 mm
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
  • Espessura do painel 2,5 ... ‌4,5 mm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Material (contatos) Metal
  • Superfície (contatos) Au sobre Ni Lado de conexão
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC
  • Substâncias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 49,25 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140137912
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较