HARTING PushPull
09 45 445 1901
型号: 09 45 445 1901
PP-V4-CA-USB2A-PP/PP-P-P-STR-1.0
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 45 445 1901
PP-V4-CA-USB2A-PP/PP-P-P-STR-1.0
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
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
HARTING PushPull (V4)
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
HARTING PushPull (V4) USB 2.0
タイプ A
コネクタ 2
HARTING PushPull (V4) USB 2.0
タイプ A
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
1 m
芯数
4
芯線構造
2x AWG 26/7
2x AWG 24/11
シールド
シールド付き
技術的特性
定格電流
1.5 A
定格電圧
30 V DC
データ伝送速度
480 Mbit/s
絶縁抵抗
> 1.6 x 10
6
Ω
接触抵抗
≤ 30 mΩ
使用温度範囲
-40 ... +85 °C
挿入力
≤ 35 N
引抜力
≥ 15 N
嵌合回数
≥ 750
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65
IP67
ケーブル径
4.9 mm
試験電圧 U
r.m.s.
0.5 kV (コンタクト−コンタクト)
0.5 kV コンタクト−GND
インピーダンス
90 Ω ±15 %
材質
材質 (インサート)
液晶高分子(LCP)
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
Snメッキ、下地Ni 結線側
Auメッキ、下地Ni 嵌合側
材質 (ケーブル)
PVC
カラー(ケーブル)
黒
材質 (オーバーモールド)
ポリアミド (PA)
色 (オーバーモールド)
黒
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
仕様および認証
仕様
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
80.2 g
原産国
マレーシア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140258112
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found