登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Sistema de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
3
没有可用数据
eShop
...
Série
HARTING PushPull
09 45 445 3915
型号: 09 45 445 3915
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-5.0
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 45 445 3915
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-5.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
HARTING PushPull (V4)
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
HARTING PushPull (V4) USB 2.0
Tipo B
Conector 2
IP20 USB 2.0
Tipo B
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
5 m
Número de núcleos
4
Estrutura central
2x AWG 26/7
2x AWG 24/11
Blindagem
Blindado
Características técnicas
Corrente Nominal
1,5 A
Tensão Nominal
30 V DC
Taxa de dados
480 Mbit/s
Resistência de isolamento
> 1,6 x 10
6
Ω
Resistência de contato
≤ 30 mΩ
Limitação de temperatura
-40 ... +85 °C
Força de inserção
≤ 35 N
Força de retirada
≥ 15 N
Ciclos de conexão
≥ 750
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65
IP67
Diâmetro do cabo
4,9 mm
Teste a tensão U
r.m.s.
0,5 kV (contato-contato)
0,5 kV (contato-terra)
Impedância
90 Ω ±15 %
Propriedades do material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Sn sobre Ni Lado da terminação
Au sobre Ni Lado de conexão
Material (cabo)
PVC
Cor (cabo)
Preto
Material (sobremoldagem)
Poliamida (PA)
Cor (sobremoldagem)
Preto
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4)
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
219 g
País de origem
Malásia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140263048
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity