5
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING PushPull
09 45 445 2944
型号: 09 45 445 2944
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-3.0
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 45 445 2944
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-3.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
System cabling
系列
HARTING PushPull (V4)
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
HARTING PushPull (V4) USB 3.0
Type A
连接器2
IP20 USB 3.0
Type B
电缆类别
Copper cable (round)
版本
电缆长度
3 m
芯数
8
芯结构
4x AWG 26/7
2x AWG 28/7
2x AWG 22/7
技术参数
额定电流
1.5 A
额定电压
30 V DC
数据速率
5 Gbit/s
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 30 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C
插入力
≤ 35 N
拔出力
≥ 15 N
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
电缆直径
6.2 mm
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV (contact-contact)
0.5 kV (contact-ground)
电阻抗
90 Ω ±15 %
材料特性
材料(插芯)
Liquid crystal polymer (LCP)
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Sn over Ni Termination side
Au over Ni Mating side
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
Black
材料(包覆成型)
Polyamide (PA)
颜色(包覆成型)
Black
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商业数据
包装尺寸
1
净重
188 g
原产国
Malaysia
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140262980
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found