配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
7
型号: 09 46 145 3510
PP-V4-CC-P-250V/16A-3p-QL-P-2,5mm²
PP-V4-CC-P-250V/16A-3p-QL-P-2,5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
压接针, Han-Quick Lock® 接线
额定电流: ‌16 A
插针: 2
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 46 145 3510
PP-V4-CC-P-250V/16A-3p-QL-P-2,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
7
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 标识 Power
  • 原件 连接器组
版本
  • 接线方式 Han-Quick Lock® 接线
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 2
  • 接地针
  • 锁定类型 PushPull
  • 包装内容
    带Han-Quick Lock®信号针
    插芯
    上売/底座
    电缆紧固件
技术参数
  • 导体截面积 1.5 ... 2.5 mm² 绞线
  • 线芯外径 ≤ 3.4 mm
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 250 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 拧紧力矩 1.3 ... ‌1.5 Nm
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 电缆直径 4.5 ... 10 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
    EN 45545-2
    IEC 60529
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较