配套产品
配套产品
型号: 33 50 707 0609 050
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 5.0m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 707 0609 050
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ Han® PushPull (V14)
  • 名称 Power L
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 1:1 配線
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 1.5 mm²
  • 結線方式 スプリングクランプ接続
  • シールド シールドなし
  • コンタクト数 5
  • ロックタイプ PushPull
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧 24 V
  • 使用温度範囲
    -40 ... +70 °C 固定
    -15 ... +70 °C 変動
    -5 ... +70 °C 制動チェーン
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
  • 最小曲げ半径
    4 x ケーブル径 (屈曲1回)
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    15 x ケーブル径 (強制ガイダンスによる屈曲繰り返し)
  • ドラッグチェーンと互換 はい
  • 耐振動性 10-150 Hz、5 g、0.35 mm、掃引サイクル:10 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
  • 耐衝撃性 30 g / 11 ms、3衝撃 / 軸方向
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) RAL 7001 (シルバーグレー)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140502529
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较