登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Wiązki kablowe i przewody luzem
Zasilanie i sygnał
...
Przewód systemowy Han
®
Han
®
PushPull (V14)
33 50 700 0611 200
型号: 33 50 700 0611 200
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0611 200
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 20m
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
Kabeltyp
CF77 5x 1,5mm², PUR grey
Złącze 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
Han
®
PushPull (V14)
Identyfikacja
Power L
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu
Okablowanie 1:1
Wersja
Długość kabla
20 m
Liczba rdzeni
5
Konstrukcja rdzenia
5x 1,5 mm²
Metoda przyłączenia
Przyłącznie zaciskiem klatkowym
Ekranowanie
Nieekranowane
Liczba kontaktów
5
Typ blokowania
PushPull
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
16 A
Napięcie znamionowe
24 V
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +70 °C Nieprzesunięty
-40 ... +70 °C Przesunięty
-25 ... +70 °C poruszane, z wymuszonym prowadzeniem
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
IP67
Minimalny promień gięcia
4x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
5x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
Kompatybilne z łańcuchem kablowym
Tak
Odporność na wibracje
10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cykli przeszukiwania zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Odporność na wstrząsy
30 g / 11 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)
RAL 7040 (szary okienny)
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
EN 50363-10-2 Odporność na olej
NEK 606 Odporność na błoto
IEC 60754
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140501805
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found