Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 50 700 0609 050
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 5.0m
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 5.0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
1:1 vezetékezés
Kábelhossz: 5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 50 700 0609 050
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 5.0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Han® PushPull (V14)
  • Azonosítás Power L
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása 1:1 vezetékezés
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Kábel erek száma 5
  • Magfelépítés 5 x 1,5 mm²
  • Lezárási mód Rugós bilincs végződés
  • Árnyékolás Nem árnyékolt
  • Érintkezők száma 5
  • Rögzítés típusa PushPull
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 16 A
  • Névleges feszültség 24 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +70 °C stabil
    -15 ... +70 °C mozgatott
    -5 ... +70 °C húzólánc
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
  • Legkisebb hajlítási sugár
    4x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
    10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    15x kábelátmérő (ismételt hajlítás kikényszerített megvezetéssel)
  • Húzólánc kompatibilis Igen
  • Rezgésellenállás 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 sweep ciklus IEC 61373, 1. kategória, B. osztály szerint
  • Ütésállóság 30 g / 11 ms, 3 ütés / tengely és irány
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) RAL 7001 (ezüstszürke)
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60332-1-2 Lángállóság
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140502383
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás