매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
1
품번들: 09 48 313 18A6 150
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 15m
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 15m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1
케이블 길이: 15 m
Notes
비교하다
품번들: 09 48 313 18A6 150
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 15m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
1
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING PushPull (V4)
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 핀
  • 커넥터 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 핀
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 배선 1:1
버전
  • 케이블 길이 15 m
  • 코어 개수 10
  • 코어 구조 10x AWG 20
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 5 A
  • 정격 전압 50 V
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 회색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-106 버전 4 (V4)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1,655 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140246188
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다