167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 474 7766 070
型号: 09 48 474 7766 070
PROFINET cabinet cord; 7,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7766 070
PROFINET cabinet cord; 7,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
RJ45
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
HARTING RJ Industrial
®
Kontaktdon 2
HARTING RJ Industrial
®
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
7 m
Antal kärnor
8
Ledarstruktur
4x 2 tvinnade trådpar
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Kat. 6
A
Klass E
A
upp till 500 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begränsande temperatur
-20 ... +70 °C
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
Färg (kabel)
Grön
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
PROFINET
是
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
361 g
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85444993
GTIN
5713140883727
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609