配套产品
配套产品
型号: 09 14 000 7463
Pneum. contact metal OD3mm F+valve ang.
Pneum. contact metal OD3mm F+valve ang.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
气动针
带止阀, 弯式
母头
黄铜
注释
比较
型号: 09 14 000 7463
Pneum. contact metal OD3mm F+valve ang.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría 插针
  • Tipo de contacto 气动针
  • Descripción del contacto 带止阀 弯式
Versión
  • Tipo 母头
  • Proceso de fabricación 车削针
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -20 ... +85 °C
  • Presión de trabajo ≤ 10 bar
  • Ciclos de conexión ≥ 10,000
  • Diámetro exterior de tubo 3 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) 黄铜
  • Material (junta) HNBR(水合丁腈橡胶)
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 12.8 g
  • País de origen 罗马尼亚
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140189249
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较