配套产品
配套产品
Combinables
25
Tools
2
Accessories
7
型号: 09 45 145 1106
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.5
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 145 1106
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
25
Tools
2
Accessories
7
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria コネクタ
  • Seria
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Element コネクタセット
Wersja
  • Metoda przyłączenia IDC圧接端子
  • Ekranowanie 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • Liczba kontaktów 4
  • Typ blokowania PushPull
  • Zawartość opakowania RJ45コネクタ、シールドおよびケーブルグランド含む
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²)
    0.22 ... 0.32 mm² より線
    0.26 ... 0.32 mm² 単線
  • Przekrój przewodu (AWG)
    AWG 24/7 ... AWG 22/7 より線
    AWG 23/1 ... AWG 22/1 単線
  • Charakterystyka transmisji Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Moment dokręcający 1.3 ... ‌1.5 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Temperatura magazynowania +5 ... +50 °C
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Średnica przewodu 4.5 ... 10 mm
  • Odporność na wibracje
    10~500Hz、5g、0.35mm、2h/軸
    5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
  • Odporność na wstrząsy
    25 g / 11 ms、3衝撃 / 軸方向
    5g / 30ms、5衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) サーモプラスチック
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 含まず
  • REACH ANEKS XIV substancje 含まず
  • REACH SVHC substancje 含まず
  • Propozycja Kalifornijska 65 はい
  • Propozycja Kalifornijska 65
    ニッケル
    ナフタリン
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
仕様および認証
  • Dane techniczne
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 40.9 g
  • Kraj pochodzenia ルーマニア
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140223721
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较