配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
型号: 09 48 E2E 27A7 050
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 5.0m
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 48 E2E 27A7 050
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 RJ45 ECO-I coudé
  • Connecteur 2 RJ45 ECO-I coudé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble Câblage 1:1
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 8
  • Type de verrouillage Loquets à clip
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5e Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Limite de température
    -20 ... +60 °C indifférent
    -20 ... +60 °C enlevé
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20 condition de couplage
  • Diamètre de câble 5,4 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) Polymère TM7 sans halogène (LSZH)
  • Couleur (câble) Gris
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较