167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 E4E 47A8 030
型号: 09 48 E4E 47A8 030
RJ45 Eco-I 90°-D U/FTP Cat.6A LSZH 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 48 E4E 47A8 030
RJ45 Eco-I 90°-D U/FTP Cat.6A LSZH 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
U/FTP 26AWG 4Pair Cat.6A LSZH grey
コネクタ 1
RJ45 Eco-I 90° an down Cat.6A
コネクタ 2
RJ45 Eco-I 90° an down Cat.6A
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
RJ45
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
RJ45 ECO-I アングル型
コネクタ 2
RJ45 ECO-I アングル型
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明
1:1 配線
バージョン
ケーブル長さ
3 m
芯数
8
芯線構造
4x 2x AWG 26/7
シールド
シールド付き
コンタクト数
8
ロックタイプ
スナップインラッチ
技術的特性
伝送特性
Cat. 6
A
クラスE
A
、最大500 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
使用温度範囲
-20 ... +60 °C 固定
-20 ... +60 °C 変動
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP20 嵌合状態
ケーブル径
5.7 mm
材質
材質 (ケーブル)
无卤素聚合物 TM7 (LSZH)
カラー(ケーブル)
灰色
仕様および認証
仕様
IEC 60603-7
IEC 60332-1
商用データ
梱包寸法
1
原産国
ラトビア
欧州関税番号
85444290
eCl@ss
27,060,308.00