登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
eShop
Kabelmodules & bulkkabels
Data
...
Netwerk Systeembekabeling
RJ45
09 48 E0E 07A7 005
型号: 09 48 E0E 07A7 005
RJ45 Eco-I F/UTP Cat.5e LSZH 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 48 E0E 07A7 005
RJ45 Eco-I F/UTP Cat.5e LSZH 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
F/UTP 26AWG 4Pair Cat.5e LSZH grey
Connector 1
RJ45 Eco-I Cat.5e straight
Connector 2
RJ45 Eco-I Cat.5e straight
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
RJ45
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
RJ45 ECO-I Recht
Connector 2
RJ45 ECO-I Recht
Type kabel
Koperkabel (rond)
Beschrijving van de kabel
Bedrading 1:1
Versie
Kabellengte
0,5 m
Aantal kernen
8
Kernstructuur
4x 2x AWG 26/7
Afscherming
Afgeschermd
Aantal contacten
8
Vergrendelingstype
Klikgrendels
Technische eigenschappen
Transmissie-eigenschappen
Cat. 5e Klasse D tot en met 100 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Beperkt de temperatuur
-20 ... +60 °C niet-verplaatst
-20 ... +60 °C verplaatst
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP20 aangesloten toestand
Kabeldiameter
5,4 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
Halogeenvrij polymeer TM7 (LSZH)
Kleur (kabel)
Grijs
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60603-7
IEC 60332-1
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85444290
eCl@ss
27.060.308,00