配套产品
配套产品
Accessories
6
设备端 / 面板馈通
124
型号: 09 48 688 3018 005
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 0.5m
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
C型
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 48 688 3018 005
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
124
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie
    RJ45
    Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2
    M12 Codificación D
    Macho En ángulo
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Tipo C
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Codificación Codificación D
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -25 ... +60 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Verde
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 60 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140268531
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600