登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
12
没有可用数据
eShop
Osazené kabely a kabelová metráž
Data
...
Síť Systémová kabeláž
RJ45
09 48 932 3757 035
型号: 09 48 932 3757 035
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 3,5m PVC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3.5 m
注释
比较
型号: 09 48 932 3757 035
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 3,5m PVC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
12
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Connector 1
M12 X 8pole male straight P&G
Connector 2
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M12
RJ45
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
M12 Kódování X
Male Přímé provedení
Konektor 2
HARTING RJ Industrial
®
Gigalink
Přímé provedení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
3,5 m
Počet žil
8
Uspořádání vodičů
8x AWG 26/7
Kódování
Kódování X
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 6
A
Třída E
A
do 500 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Mezní teplota
-40 ... +70 °C
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Žlutá
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
199,2 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140266926
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found