电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 45 850 0007
型号: 09 45 850 0007
RJI 10G/PN plug color-clip red
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
颜色夹
用于 HARTING preLink
®
RJ45 连接器颜色编码
热塑性塑料
红色
注释
比较
型号: 09 45 850 0007
RJI 10G/PN plug color-clip red
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
HARTING RJ Industrial
®
附件种类
颜色夹
附件介绍
用于 HARTING preLink
®
RJ45 连接器颜色编码
版本
详细资料
如果需要,颜色夹可配备RFID芯片,用于自动预制电缆-ID识别和存储。
材料特性
材料(附件)
热塑性塑料
颜色(附件)
红色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
商业数据
包装尺寸
100
净重
0.038 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
39269097
GTIN
5713140064805
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found