配套产品
配套产品
型号: 09 48 636 5757 005
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 0,5m
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 48 636 5757 005
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 HARTING RJ Industrial®
  • Złącze 2 HARTING RJ Industrial® kątowe 45°
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 0,5 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
  • Liczba kontaktów 8
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +70 °C
  • Średnica przewodu 6,6 mm ± 0,3 mm
  • Minimalny promień gięcia
    4x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
    8x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Żółty
  • RoHS zgodny
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
    IEC 60603-7 插拔面
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140392113
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609