配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
123
型号: 09 47 363 6069
RJI-2xPPV4,RJ45,AWG22/7,PVC,outd.; 1,5m
RJI-2xPPV4,RJ45,AWG22/7,PVC,outd.; 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 47 363 6069
RJI-2xPPV4,RJ45,AWG22/7,PVC,outd.; 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING PushPull (V4) 열가소성 수지
  • 커넥터 2 HARTING PushPull (V4) 열가소성 수지
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 1.5 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 155 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140257665
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较