登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
Device side / Panel feed through
172
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Cable connectors and cable assemblies
...
Data connectors
Industrial Ethernet
09 48 474 7756 110
型号: 09 48 474 7756 110
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 11m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 11 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7756 110
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 11m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
Device side / Panel feed through
172
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
1. csatlakozó
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
2. csatlakozó
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
RJ45
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
HARTING DualBoot RJ45
2. csatlakozó
HARTING DualBoot RJ45
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
11 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
4x 2x AWG 26/7
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
Cat. 6
A
E
A
osztály: max. 500 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +80 °C stabil
-40 ... +80 °C mozgatott
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (poliuretán)
Színes (kábel)
Sárga
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60332-1-2 Lángállóság
IEC 60754-1 Halogénmentesség
EN 60811-404 Olajjal szembeni ellenállás
UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
0,1 g
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140884052
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609