配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
123
型号: 09 45 715 1532
RJI Han3A met. Cat6A PVC 30m
RJI Han3A met. Cat6A PVC 30m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 09 45 715 1532
RJI Han3A met. Cat6A PVC 30m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 Han® 3 A Metal
  • Connector 2 Han® 3 A Metal
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 30 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -10 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Yellow
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,772 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140250123
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较