登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
132
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 022 2011 120
型号: 09 48 022 2011 120
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy 12m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 12 m
注释
比较
型号: 09 48 022 2011 120
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy 12m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
132
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
RJ45
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
M12 D-kódolás
Apa Egyenes
Fröccsöntött
2. csatlakozó
RJ45
Fröccsöntött
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
12 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4x AWG 22/7
Kódolás
D-kódolás
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C stabil
-25 ... +70 °C mozgatott
Kábel átmérője
6,6 mm ± 0,2 mm
Legkisebb hajlítási sugár
6x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
Impedancia
100 Ω ±5 %
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
Elasztomer
Színes (kábel)
Fekete
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
EN 45545-2
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140885745
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600