配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
132
型号: 09 48 022 2011 200
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 20m
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 09 48 022 2011 200
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
132
产品详情
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈
    원형 콘넥터 M12
    RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M12 D-코딩
    수형 직선형
    오버몰딩
  • 커넥터 2
    RJ45
    오버몰딩
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 20 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
  • 코딩 D-코딩
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 제한 온도
    -40 ... +85 °C 움직이지 않음
    -25 ... +70 °C 이동됨
  • 케이블 직경 6.6 mm ± 0.2 mm
  • 최소 굽힘 반경
    6x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
  • 임피던스 ‌100 Ω ±5 %
자재 특성
  • 재료 (케이블) 탄성중합체
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양 EN 45545-2
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140066823
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较