登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
eShop
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
Data
...
Hálózat Rendszer kábelezés
RJ45
09 48 686 8004 004
型号: 09 48 686 8004 004
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4 0,4m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8004 004
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4 0,4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
1. csatlakozó
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
2. csatlakozó
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
RJ45
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
HARTING DualBoot RJ45
2. csatlakozó
HARTING DualBoot RJ45
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
A kábel leírása
Egyenes
Verzió
Kábelhossz
0,4 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4x AWG 22/7
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-25 ... +60 °C
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (poliuretán)
Színes (kábel)
Zöld
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
600 V UL nyers kábel
PROFINET
Igen
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
39,9 g
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140392427
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609