配套产品
配套产品
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
型号: 09 47 474 7025
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 25m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 25m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 09 47 474 7025
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 HARTING RJ Industrial®
  • Złącze 2 HARTING RJ Industrial®
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Bezhalogenowe
    Olejoodporne
Wersja
  • Długość kabla 25 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2 Twisted Pair
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5e Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -30 ... +75 °C Nieprzesunięty
    -5 ... +50 °C Przesunięty
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Żółty
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 980 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140254183
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较