配套产品
配套产品
Modules
1
Блочная часть / Проход через панель
167
型号: 09 47 474 7159
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 8.0m
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 8.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
交叉布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 09 47 474 7159
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 8.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Modules
1
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    Соединитель 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING RJ Industrial®
  • コネクタ 2 HARTING RJ Industrial®
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明
    クロス配線
    ハロゲンフリー
    耐油性
バージョン
  • ケーブル長さ 8 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2 ツイストペア
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲
    -30 ... +75 °C 固定
    -5 ... +50 °C 変動
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    ISO/IEC 11801-3:2017
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 33 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140255135
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较