配套产品
配套产品
Contacts
14
Combinables
2
型号: 97 00 000 1409
S15_CC_STR_AC_CRT_M_6P_6-13mm
S15_CC_STR_AC_CRT_M_6P_6-13mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
开关锁扣
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1409
S15_CC_STR_AC_CRT_M_6P_6-13mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
14
Combinables
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares Tamaño 15
  • Elemento Conector de cable
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 6
  • Numero de contactos de señal 2
  • Numero de contactos de potencia 3
  • Numero de contactos especiales 1x Contacto PE
  • Especificación de contactos especiales Contacto PE
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por palanca
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 2,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Tensión nominal (señal) ‌ 63 V AC/DC
  • Tensión de choque nominal (señal) 1,5 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal (potencia) 16 A
  • Tensión nominal (potencia) ‌ 600 V AC
  • Tensión de choque nominal (potencia) 6 kV
  • Nivel de contaminación (potencia) 3
  • Temperatura de limitación -30 ... +90 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67
  • Rango de sujeción 6 ... 13 mm
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) 聚酰胺 (PA)
  • Color (aislante) 黑色
  • Color (capota/base) 黑色
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 HB
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-116
    IEC 60228
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • eCl@ss 27.440.115,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较