Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
14
Combinables
2
Artikel nummer: 97 00 000 1412
S15_CC_STR_DC_CRT_F_6P_6-13mm
S15_CC_STR_DC_CRT_F_6P_6-13mm

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelkontaktdon
Hona
Krimpterminering
Polyamid (PA)
Grå
Kontakter: 6
Ledararea: 0.14 ... 2.5 mm²
Växlingslåsning (toggle)
Grad av skydd: IP65 / IP67
Notes
Compare
Artikel nummer: 97 00 000 1412
S15_CC_STR_DC_CRT_F_6P_6-13mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
14
Combinables
2
Produktinformation
Identification
  • Category Csatlakozók
  • Series Kör-keresztmetszetű csatlakozók 15-ös méret
  • Element Kábelcsatlakozó
Version
  • Termination method Krimpelhető csatlakoztatás
  • Gender Anya
  • Shielding Nem árnyékolt
  • Number of contacts 6
  • Number of signal contacts 3
  • Number of power contacts 2
  • Number of special contacts 1x PE érintkező
  • Specification of special contacts PE érintkező
  • Locking type Billenő rögzítés
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,14 ... 2,5 mm²
  • Conductor cross-section AWG 26 ... AWG 14
  • Pollution degree 3
  • Rated current (signal) 4 A
  • Rated voltage (signal) ‌ 48 V AC/DC
  • Rated impulse voltage (signal) 1,5 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Rated current (power) 20 A
  • Rated voltage (power) ‌ 48 V AC
  • Rated impulse voltage (power) 0,8 kV
  • Pollution degree (power) 3
  • Limiting temperature -30 ... +90 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67
  • Clamping range 6 ... 13 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Colour (insert) Szürke
  • Colour (hood/housing) Fekete
  • Material flammability class acc. to UL 94 HB
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-2-116
    IEC 60228
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Románia
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare