配套产品
配套产品
Contacts
16
Combinables
1
型号: 97 00 000 4368
S15_PFT_STR-FM_AC_F_CRT_w/o-contacts
S15_PFT_STR-FM_AC_F_CRT_w/o-contacts

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
面板外部安装
注释
比较
型号: 97 00 000 4368
S15_PFT_STR-FM_AC_F_CRT_w/o-contacts
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
16
Combinables
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors Size 15
  • Element Panel feed through
  • Specificație for front mounting
Versiune
  • Gen Female
  • Ecranare Unshielded
  • Număr de contacte 5
  • Număr contacte de semnal 2
  • Număr contacte de putere 3
  • Contact de împământare Yes
  • Tip blocare Toggle locking
  • Detalii
    Please order crimp contacts separately.
    Housing wall thickness may be max. 5mm with lock nut or >5mm only with earthed metal housing or plastic housing.
  • Conţinut pachet incl. lock nut
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.14 ... 2.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • Grad de poluare 3
  • Curent nominal (semnal) 10 A
  • Tensiune nominală (semnal) ‌ 63 V AC/DC
  • Tensiune nominală de impuls (semnal) 1.5 kV
  • Grad de poluare (semnal) 3
  • Curent nominal (putere) 16 A
  • Tensiune nominală conductor împământare (putere)
    450 V AC
    600 V DC
  • Tensiune nominală conductor-conductor (putere) 630 V AC/DC
  • Tensiune nominală de impuls (putere) 6 kV
  • Grad de poluare (putere) 3
  • Moment de strângere ‌2 Nm Lock nut
  • Temperatura de limitare -30 ... +90 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
  • Grosimea panoului 1 ... ‌10 mm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polyamide (PA)
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (carcasă/priză) 聚酰胺 (PA)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe 不包含
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-116
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 25
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较