Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Osanumero: 97 00 000 1408
S15_PFT_STR-FM_DC_F_6P_2.5mm²_0.25m
S15_PFT_STR-FM_DC_F_6P_2.5mm²_0.25m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌25 cm
Notes
Compare
Osanumero: 97 00 000 1408
S15_PFT_STR-FM_DC_F_6P_2.5mm²_0.25m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
tuotteen yksityiskohdat
Identifikace
  • Kategorie 连接器
  • Řada Kruhové konektory Velikost 15
  • Prvek Průchozí konektor do panelu
  • Specifikace
    S vodiči
    Pro montáž na přední stranu
Verze
  • Provedení 母头
  • Stínění 无屏蔽
  • Počet kontaktů 5
  • Počet signálních kontaktů 3
  • Počet výkonových kontaktů 2
  • Kontakt PE
  • Způsob zajišťování 开关锁扣
  • Obsah balení 包含锁紧螺母
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 2.5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 14
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovitý proud (signál) 4 A
  • Jmenovité napětí (signál) ‌ 48 V AC/DC
  • Jmenovité rázové napětí (signál) 0.8 kV
  • Stupeň znečištění (signál) 3
  • Jmenovitý proud (napájení) 20 A
  • Jmenovité napětí (napájení) ‌ 48 V AC/DC
  • Jmenovité napětí vodič-vodič (napájení) 48 V
  • Jmenovité rázové napětí (napájení) 0.8 kV
  • Stupeň znečištění (napájení) 3
  • Utahovací moment ‌2 Nm 锁紧螺母
  • Mezní teplota -30 ... +90 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
  • Tloušťka panelu 1 ... ‌10 mm
  • Délka vodiče ‌ 25 cm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 聚酰胺 (PA)
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů) 镀银
  • Materiál (kryt) 聚酰胺 (PA)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-116
    IEC 60228
    IEC 61984
    VDE 0482-332-1-2
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare