17
饰品
4
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
09 18 514 7322
型号: 09 18 514 7322
LP MALE CONNECTORS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 14
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 514 7322
LP MALE CONNECTORS
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
SEK Low-profile
原件
公连接器
插针端子介绍
直式
版本
接线方式
波峰焊接接线方式
连接方式
PCB至电缆
PCB至PCB
针数
14
连接长度
4.5 mm
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
2.54 mm
额定电流
1 A
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 42 N
拔出力
≤ 42 N
性能等级
3
符合 IEC 60603-13 标准
插拔次数
≥ 50
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(插芯)
热塑树脂(PBT)
颜色(插芯)
灰色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F3/I3
商业数据
包装尺寸
100
净重
3.1 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140028197
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications