配套产品
配套产品
Combinables
12
Accessories
6
型号: 09 18 564 6924
SEK-18 SV MA STD STR29 64P PL2
SEK-18 SV MA STD STR29 64P PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 18 564 6924
SEK-18 SV MA STD STR29 64P PL2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
12
Accessories
6
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 连接器
  • Seria SEK 标准
  • Element 公连接器
  • Opis kontaktu 直式
Wersja
  • Metoda przyłączenia 波峰焊接接线方式
  • Typ połącznia PCB至电缆
  • Liczba kontaktów 64
  • Długość przyłączenia 2.9 mm
技术参数
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2.54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1 A
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 128 N
  • Siła wycofania ≤ 128 N
  • 性能等级
    2
    符合 IEC 60603-13 标准
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑树脂(PBT)
  • 颜色(插芯) 灰色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F3/I3
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 50
  • Waga netto 12.32 g
  • Kraj pochodzenia 罗马尼亚
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140035980
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器