登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
9
アクセサリ
4
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
基板対基板コネクタ
...
ケーブル接続経由
基板コネクタ
09 18 526 5912
型号: 09 18 526 5912
STD MALE CONNECTORS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 26
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: NM 30 (S4)
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 526 5912
STD MALE CONNECTORS
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
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
SEK 標準
エレメント
オスコネクタ
コンタクトの説明
ストレート型
バージョン
結線方式
ウェーブ半田付け端子
接続タイプ
基板対ケーブル
コンタクト数
26
端子長さ
4.5 mm
ロックタイプ
ショートレバー付き
技術的特性
コンタクト列
2
コンタクトピッチ(結線側)
2.54 mm
定格電流
1 A
絶縁抵抗
>10
9
Ω
接触抵抗
≤ 20 mΩ
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
挿入力
≤ 52 N
引抜力
≤ 52 N
パフォーマンスレベル
NM 30 (S4)
嵌合回数
≥ 250
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材質
材質 (インサート)
サーモプラスチック樹脂 (PBT)
カラー(インサート)
グレー
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
基板厚み
≥ 0.76 µm
基板厚み
≥ 30 µinch
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R26
仕様および認証
仕様
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鉄道向け難燃性規格
F3/I3
商用データ
梱包寸法
100
正味重量
7.3 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140031029
eCl@ss
27,460,201.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found