配套产品
配套产品
Combinables
22
Accessories
4
型号: 09 19 516 7324 740
SEK-19 SV HT MA LP STR29 16P PL3 VC/T&R
SEK-19 SV HT MA LP STR29 16P PL3 VC/T&R

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌1 A
插针: 16
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 19 516 7324 740
SEK-19 SV HT MA LP STR29 16P PL3 VC/T&R
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
22
Accessories
4
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria SEK Low-profile
  • Element Złącze męskie
  • Opis kontaktu Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (THR)
  • Typ połącznia
    PCB至电缆
    PCB至PCB
  • Liczba kontaktów 16
  • Długość przyłączenia 2.9 mm
  • Zawartość opakowania 带子和线巻
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2.54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1 A
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 60 s)
  • Siła łączenia ≤ 48 N
  • Siła wycofania ≤ 48 N
  • Klasa właściwości
    3
    符合 IEC 60603-13 标准
  • Ilość łączeń ≥ 50
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna II (400 ≤ CTI < 600)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 热塑性树脂(PCT)
  • Kolor (wkład) 米色
  • Materiał (kontaktów) 铜合金
  • Powierzchnia (kontakty)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 400
  • Waga netto 3,77 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140211476
  • eCl@ss 27.460.201,00