Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 09 19 530 6914
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RKZ 30P PL2
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RKZ 30P PL2

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Erkek konnektör
Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
Nominal akım: ‌1 A
Kontaklar: 30
Düz
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Performans seviyesi: 2, IEC 60603-13 uyarınca
Termoplastik reçine (PCT)
Bej
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 19 530 6914
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RKZ 30P PL2
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri SEK Standart
  • Eleman Erkek konnektör
  • Kontak açıklaması Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 30
  • Sonlandırma uzunluğu 2,9 mm
  • Kilitleme tipi Kısa kollar ile
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,54 mm
  • Nominal akım ‌ 1 A
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C (yeniden akışlı lehimleme sırasında 60 sn için maks. +240 °C)
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 60 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 60 N
  • Performans seviyesi
    2
    IEC 60603-13 uyarınca
  • Eşleşme döngüsü ≥ 250
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu II (400 ≤ CTI < 600)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Termoplastik reçine (PCT)
  • Renk (parça) Bej
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Romanya
  • GTIN 5713140213173
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın