配套产品
配套产品
型号: 09 18 016 7008
ROUND CABLE NON SHIELDED
ROUND CABLE NON SHIELDED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 016 7008
ROUND CABLE NON SHIELDED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 30,48 m
  • Número de núcleos 16
  • Estructura de núcleo AWG 28/7
  • Blindaje No blindado
Características técnicas
  • Impedancia 100 Ω
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +75 °C no desplazado
    -20 ... +75 °C movido
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤216 Ω/km
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2.023,1 g
  • Peso neto ‌ 60 g/m
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444993
  • GTIN 5713140024618
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较