配套产品
配套产品
型号: 09 18 060 7008
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 60P 30,48m
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 60P 30,48m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 060 7008
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 60P 30,48m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specificație Not assembled
  • Tip cablu Copper cable (round)
Versiune
  • Lungimea cablului 30.48 m
  • Număr de miezuri 60
  • Structură miez AWG 28/7
  • Ecranare Unshielded
Caracteristici tehnice
  • Impedanţă 100 Ω
  • Temperatura de limitare
    -30 ... +75 °C unmoved
    -20 ... +75 °C moved
  • Rezistenţa conductorului @ 20 °C ≤216 Ω/km
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Grey
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 843.5 g
  • Masă netă ‌ 166 g/m
  • Ţara de origine USA
  • Cod tarif vamal european 85444993
  • GTIN 5713140025400
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较